(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ引き台車 ひき丸 ノーパンクタイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ引き台車 ひき丸 ノーパンクタイヤ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,600円 ~ 82,400円
税込価格
86,460円 ~ 90,640円

【特長】・自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    1610
  • 幅(mm):
    863
  • 質量(g):
    13200.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4939356402502
364-6509
TR-3.50×4NA(ノーパンクタイヤ)

1個

82,400( 90,640円 )

4日目

4939356402496
364-6504
TR-3.50×4A(エアー入りタイヤ)

1個

78,600( 86,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。
・前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
【用途】
・荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
【材質】
・本体:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ引き台車 ひき丸 ノーパンクタイヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました