(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
156,200円 ~ 172,700円
税込価格
171,820円 ~ 189,970円

【特長】・両支柱パイプ仕様です。【用途】・荷台がフラットで全面板張りですので荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1250×850
  • 長さ(mm):
    1370
  • 幅(mm):
    930
  • 組立/完成:
    組立

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
高さ(mm)
質量(g)
キャスター径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
4939356402649
369-3855
TR-FT200K(固定キャスター)・TR-FT200JB(自在キャスター) 各2輪
875
35300.0
φ200

1個

162,800( 179,080円 )

9日目

350
4939356402670
369-3854
TR-FT200JB(自在キャスター)
875
37100.0
φ200

1個

172,700( 189,970円 )

9日目

200
4939356402618
369-5327
TR-13×3DX(エアー入りタイヤ)・TR-3.50×4AJ(エアー入り自在タイヤ) 各2輪
902
34400.0
-

1個

156,200( 171,820円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両支柱パイプ仕様です。
【用途】
・荷台がフラットで全面板張りですので荷物の運搬やピッキングカートに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました