(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレーム一式CL-905-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレーム一式CL-905-3

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
261,804円 223,606円
税込単価
287,984円 245,967円

CL-905クリーンブース用のフレーム一式(補強バー付)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フレーム一式(補強バー付)
  • 適合機種:
    CL-905
  • JANコード:
    4962772489239
  • 重量:
    27.5kg
  • 入数:
    1

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番

CL-905-3 解除

Loading...

【商品画像】

CL-905-3

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-905-3

1個

261,804円

223,606

( 245,967円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CL-905クリーンブース用のフレーム一式(補強バー付)です。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレーム一式CL-905-3の型番CL-905-3のページです。
型番CL-905-3に関する仕様情報を記載しております。

フレーム一式CL-905-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました