(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオナイザーF-94

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオナイザーF-94

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,279円
税込単価
33,307円

【特長】・小型・軽量でハイパワー、設置場所の自由度が高い・卓上設置だけではなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

【商品画像】

F-94

【使用方法・使用例】

付属のクランプでΦ20~35mmのパイプに取り付けできます。

セル台を構成するパイプへ取り付け、作業スペースを確保しながら局所除電に。

マイクロスコープのアームに取り付け、ワークを守りながらの検査に。

電極のクリーニング・交換が簡単です。

※測定方法はJIS C 61340-4-7に基づく

  • 除電性能:

ファン風速最大時、±1000Vから±100Vへの減衰にかかった時間(秒)
Over:ESD管理値(20秒)をオーバー
イオンバランス:イオナイザーが供給するマイナスイオンとプラスイオンのバランス

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
その他
タイプ詳細
消費電力(W)
エア源
出力電圧(kV)
定格電圧(V)
適応機種
重量(g)
サイズ
ESD管理値
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-94

交流方式
ファンタイプ
-
-
5.5
DCファン内蔵
AC2.2
DC24(ACアダプター付)
-
560(クランプ除く)
92(W)×110(H)×54(D)mm
電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
ACアダプター、アース線、クランプセット付

1個

30,279( 33,307円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でハイパワー、設置場所の自由度が高い
・卓上設置だけではなく、付属のクランプにより、パイプ等への取付が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イオナイザーF-94の型番F-94のページです。
型番F-94に関する仕様情報を記載しております。

イオナイザーF-94のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DC-1002
F-94-1
F-94-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 商品タイプ その他 タイプ詳細 消費電力
(W)
エア源 出力電圧
(kV)
定格電圧
(V)
適応機種 重量
(g)
サイズ ESD管理値 補足説明

1,866円

( 2,053円 )
1個 あり

3日目

その他-オプションACアダプター---入力:AC100~240、出力:DC24F-94----

3,509円

( 3,860円 )
1個 あり

3日目

その他-オプション電極----F-94----

3,360円

( 3,696円 )
1個 あり

3日目

その他-オプションアーム取付アダプター----F-94----

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました