(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策ラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD対策ラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,707円 ~ 16,153円
税込価格
9,578円 ~ 17,768円

【特長】・電子部品や実装基板をコンパクトかつ安全に保管・ESD対策を完備

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品画像】

F-420

F-420-1

【使用方法・使用例】

静電気対策を伴った配膳に

積み重ねて使用できます。

導電マットの上に置くだけで、グラウンドが確保できますが、アース経路の無い設置場所ではアース線を接続してください。

棚スペースの有効活用

別売の各種トレーと組み合わせて使用できます。
(F-21~23、F-402は棚一つに2枚ずつ、合計10枚収納可能)

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様詳細
入り組内容(入り数)
材質
JANコード
外形寸法
質量(g)
ESD管理値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トレー付
5(トレー)
PP(本体)、ABS(トレー)
4962772094204
本体:280(W)×255(H)×400(D)mm(突起部含まず)、トレー:372(W)×23(H)×265(D)mm
820(本体)、276(トレー)(1枚あたり)
1×10の4乗≦Rp<1×10の9乗Ω(本体)、1×10の6乗≦Rp<1×10の9乗Ω(トレー)

1個

16,153( 17,768円 )

3日目

ラックのみ
-
PP
4962772490587
280(W)×255(H)×400(D)mm(突起部含まず)
820
1×10の4乗≦Rp<1×10の9乗Ω

1個

8,707( 9,578円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子部品や実装基板をコンパクトかつ安全に保管
・ESD対策を完備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました