(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策卓上ブース

ESD対策卓上ブース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,538円
税込単価
18,192円

【特長】・倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる・使用時に展開し、簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • JANコード:
    4962772093207
  • 外形寸法:
    800(W)×500(H)×550(D)mm(組立時)、800(W)×500(H)×55(D)mm(収納時)
  • ESD管理値:
    1×10の4乗≦Rp<1×10の9乗Ω
  • 質量(g):
    2200
  • 材質:
    PP(本体)、PVC(導電性カラーマット)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ静電気対策用品JANコード4962772093207
外形寸法800(W)×500(H)×550(D)mm(組立時)、800(W)×500(H)×55(D)mm(収納時)ESD管理値1×10の4乗≦Rp<1×10の9乗Ω
質量(g)2200材質PP(本体)、PVC(導電性カラーマット)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-320

1個

16,538( 18,192円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
・使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース

商品情報

【商品画像】

F-320

【使用方法・使用例】

EPA内に非ESD対策品を設置必要な場合、ブース内に収めることで、遮蔽の効果により、静電界をESDSから遠ざけることができます。

【商品仕様】

EPDM-E

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD対策卓上ブースの型番F-320のページです。
型番F-320に関する仕様情報を記載しております。

ESD対策卓上ブースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト