(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策フィールドサービスキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD対策フィールドサービスキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,314円
税込単価
6,945円

【特長】・出張修理等、フィールド作業の一時的な静電気対策に欠かせない必須のアイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4962772093078
  • 仕様詳細:
    サービスマット、リストストラップ、アース線(F-24)、帯電防止クリーナー(Z-292)、クロス
  • 付属品:
    絶縁カバー、ツールポーチ
  • サイズ:
    外形寸法:300(W)×100(H)×50(D)mm、内寸法:295(W)×95(H)×45(D)mm
  • 質量(g):
    600

Loading...

【商品画像】

F-307

【使用方法・使用例】

サービスマット

サービスマット
サービスマットは作業後、巾着としても使用可能

機器の汚れに使える帯電防止クリーナーとクロス付き

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-307

1個

6,314( 6,945円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出張修理等、フィールド作業の一時的な静電気対策に欠かせない必須のアイテムが入った便利なポーチ付キット
・作業中の静電気放電の発生を防ぎます
・フィールド作業のほか、卓上でのパソコン修理等の静電気に弱い機器を扱う作業にも使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD対策フィールドサービスキットの型番F-307のページです。
型番F-307に関する仕様情報を記載しております。

ESD対策フィールドサービスキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました