(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンバーションレンズ L-58

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-58-2.0
コンバーションレンズ L-58 コンバージョンレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,176円
税込単価
14,494円

【特長】・顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ・視野の拡大や作動距...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ:
    コンバーションレンズ
  • 適応機種:
    L-46、L-51、L-461、L-514

型番

L-58-2.0 解除

Loading...

【商品画像】

L-58-0.5

L-58-2.0

商品情報を表示

L-58-2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
倍率(X)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-58-2.0

2.0
4962772075647

1個

13,176( 14,494円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ
・視野の拡大や作動距離の延長、倍率の拡大など目的に応じお選びください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンバーションレンズ L-58の型番L-58-2.0のページです。
型番L-58-2.0に関する仕様情報を記載しております。

コンバーションレンズ L-58のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-58-0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(X)
JANコード

12,470円

( 13,717円 )
1個 あり

3日目

0.54962772075630

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました