(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-KIT892
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893 マイクロスコープ

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893 L-KIT892

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185,965円 159,892円
税込単価
204,562円 175,881円

【特長】・HDMIカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ・大きい観察対象に最適

詳細情報を確認する

型番

L-KIT892 解除

Loading...

L-KIT892 の仕様・寸法情報

型番
ライト有無
詳細タイプ
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT892

LEDライト有
スポット照明付
81
L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)

1個

185,965円

159,892

( 175,881円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&ワイドな高倍率ズームレンズ
・大きい観察対象に最適

商品情報

【商品画像】

L-KIT890

L-KIT891

L-KIT892

L-KIT893

Loading...

L-KIT892で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893の型番L-KIT892のページです。
型番L-KIT892に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT890
L-KIT891
L-KIT893
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ライト有無 詳細タイプ 作動距離
(mm)
セット内容

164,210円

( 180,631円 )
1個 あり

5日目

-81L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)

187,367円

( 206,104円 )
1個 あり

5日目

LEDライト有リング照明付66L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)

183,860円

( 202,246円 )
1個 あり

5日目

LEDライト有面発光照明付81L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-718 LEDライト(面発光)/L-873 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました