(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1049

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1049

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,789円
税込単価
171,368円

【特長】・HDMIカメラ&定番ズームレンズ・コンパクトサイズのベース(同軸落射...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • 倍率(倍):
    26~190
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 取付タイプ:
    クランプ取付式スタンド
  • 詳細タイプ:
    同軸落射照明付
  • 視野(mm):
    19×11~2.7×1.5
  • 作動距離(mm):
    57
  • セット内容:
    L-851 フルHDカメラ(HDMI接続)/L-815 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-716 LEDライト

型番

L-KIT1049 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT1049

1個

155,789( 171,368円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIカメラ&定番ズームレンズ
・コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT1049

Loading...

L-KIT1049で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1049の型番L-KIT1049のページです。
型番L-KIT1049に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1049のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました