(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT741A・L-KIT742A

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT741A・L-KIT742A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,420円 145,161円
税込単価
185,262円 159,677円

【特長】・高性能USBカメラ&定番ズームレンズ・大きい観察対象に最適(ライセン...

詳細情報を確認する

型番

L-KIT742A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ライト有無
詳細タイプ
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT742A

LEDライト有
リング照明・ライセンスキー付
90
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/PD-1 CamPlus ライセンスキー

1個

168,420円

145,161

( 159,677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能USBカメラ&定番ズームレンズ
・大きい観察対象に最適(ライセンスキー付)

商品情報

【商品画像】

L-KIT741A

L-KIT742A

【商品仕様】

CamPlusライセンスキー

マイクロスコープ専用ソフトウェア
※ソフトウェアはWebサイトより無料でダウンロードいただけます。

    ※詳しくはホーザンWebサイトの[サポート&サービス]⇒[ソフトウェアダウンロード]をご覧ください。

    Loading...

    L-KIT742Aで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT741A・L-KIT742Aの型番L-KIT742Aのページです。
    型番L-KIT742Aに関する仕様情報を記載しております。

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)L-KIT741A・L-KIT742Aのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    この商品のバリエーション

    型番
    L-KIT741A
    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
    出荷日
    ライト有無 詳細タイプ 作動距離
    (mm)
    セット内容

    145,263円

    ( 159,789円 )
    1個 あり

    5日目

    ライセンスキー付105L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム(支柱付)/PD-1 CamPlus ライセンスキー

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました