(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT923・L-KIT924・L-KIT925

マイクロスコープ(PC用)L-KIT923・L-KIT924・L-KIT925

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
119,044円 ~ 141,754円  特別価格 
税込価格
130,948円 ~ 155,929円  特別価格 

【特長】・高性能USBカメラ&お手頃レンズ・自由度の高いロングアーム

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ライト有無
詳細タイプ
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
330/175/85/55/45
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム

1個

119,044円

103,306

( 113,637円 )

5日目

LEDライト有
リング照明付
307/155/73/55/45
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター

1個

141,754円

122,758

( 135,034円 )

5日目

LEDライト有
スポット照明付
330/175/85/55/45
L-836 USBカメラ(レンズ無)/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング(12.5mm)/L-819 エクステンションリング(26.7mm)/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

1個

139,649円

120,991

( 133,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能USBカメラ&お手頃レンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT923

L-KIT924

L-KIT925

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT923・L-KIT924・L-KIT925のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました