(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT904・L-KIT905

マイクロスコープ(PC用)L-KIT904・L-KIT905

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,792円 109,789円
税込単価
139,471円 120,768円

【特長】・新定番USBカメラ&高画質な低倍率レンズ・自由度の高いロングアーム

詳細情報を確認する

型番

L-KIT905 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ライト有無
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT905

LEDライト有
スポット照明付
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-600-35 レンズ/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

1個

126,792円

109,789

( 120,768円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&高画質な低倍率レンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT904

L-KIT905

L-KIT905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT904・L-KIT905の型番L-KIT905のページです。
型番L-KIT905に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT904・L-KIT905のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT904
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ライト有無 詳細タイプ セット内容

104,251円

( 114,676円 )
1個 あり

5日目

-L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-600-35 レンズ/L-503 フレキシブルアーム

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました