(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1035・L-KIT1036・L-KIT1037

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1035・L-KIT1036・L-KIT1037

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
183,859円 ~ 207,718円  特別価格 
税込価格
202,245円 ~ 228,490円  特別価格 

【特長】・新定番USBカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ・自由度の高いロングア...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ライト有無
詳細タイプ
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
55
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム

1個

183,859円

158,118

( 173,930円 )

5日目

LEDライト有
リング照明付
45
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター

1個

207,718円

178,159

( 195,975円 )

5日目

LEDライト有
スポット照明付
55
L-837 USBカメラ(レンズ無)/L-876 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-503 フレキシブルアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット

1個

206,315( 226,947円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新定番USBカメラ&高画質な高倍率ズームレンズ
・自由度の高いロングアーム

商品情報

【商品画像】

L-KIT1035

L-KIT1036

L-KIT1037

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT1035・L-KIT1036・L-KIT1037のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました