(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルアームL-503

フレキシブルアームL-503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,184円
税込単価
69,502円

【特長】・作業範囲を広く使える、アームタイプ・ベースを使わず、作業台へ直接固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 詳細タイプ:
    アーム
  • アーム長(mm):
    600
  • 支柱長(mm):
    500
  • 質量(g):
    3500
  • 付属品:
    六角レンチ(5mm)
  • 取付可能支柱径(mm):
    Φ27.2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-503

1個

63,184( 69,502円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業範囲を広く使える、アームタイプ
・ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます

商品情報

【商品画像】

L-503

【使用方法・使用例】

L-860+L-816+L-509+L-711

カメラネジを使用した取り付け例

振り幅は800mmまで広がります

L-461+L-503-1+L-703

【寸法図】

Loading...

L-503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルアームL-503の型番L-503のページです。
型番L-503に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルアームL-503のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました