(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDM3045X
デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズ """ケイソクキキ\"""""""

デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズ SDM3045X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,282円
税込単価
64,110円

【特長】・SIGLENTの高精度、多機能のデュアルディスプレイデジタルマルチメ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SDM3045X 解除

Loading...

SDM3045X の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電流(A)
桁数(桁)
スキャナカード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDM3045X

0.6~1000
0.6~750
0.0006~10
4.5
非対応

1個

58,282( 64,110円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SIGLENTの高精度、多機能のデュアルディスプレイデジタルマルチメータです
【用途】
・真の実効値によるDC/AC電圧・DC電流測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

ヒストグラム表示

測定データの分布をプロットするヒストグラム表示をサポートしています。

トレンド・チャート表示

測定データの経時変化をプロットするトレンド・チャート表示をサポートしています。

 

アナログ・バー表示

直感的なアナログ・バー表示をサポートしています。
 

2値表示

例えばAC電圧など、2つの測定モードの測定結果を同時に表示することができます。

 

統計機能

最大、最小、平均、標準偏差などの統計機能をサポートしています。

16チャンネル・スキャナー

12の多機能チャンネルと4つの電流チャンネルのスキャナー・カードを内蔵し、合計16チャンネルの測定が可能です。

カタログ

 

SDM3045Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズの型番SDM3045Xのページです。
型番SDM3045Xに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDM3055
SDM3065X
SDM3065X-SC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲:直流電圧
(V)
測定範囲:交流電圧
(V)
測定範囲:直流電流
(A)
桁数
(桁)
スキャナカード

74,444円

( 81,888円 )
1個 -

8日目

0.2~10000.2~7500.0002~105.5非対応

108,383円

( 119,221円 )
1個 -

8日目

0.2~10000.2~7500.0002~106.5非対応

140,707円

( 154,778円 )
1個 -

8日目

0.2~10000.2~7500.0002~106.5標準対応

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました