(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT-898A
赤外線サーマルイメージャー付き真の実効値工業用マルチメーター "ケイソクキキ\"""

赤外線サーマルイメージャー付き真の実効値工業用マルチメーター DT-898A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,546円 73,868円
税込単価
83,101円 81,255円

【特長】・赤外線サーマルイメージャーを搭載した真の実効値マルチメーター・赤外線...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:温度(℃):
    -20~260
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0~10M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション不要)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DT-898A 解除

Loading...

DT-898A の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-898A

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
0~600
0~600
0~40M
0~4000μ

1個

75,546円

73,868

( 81,255円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線サーマルイメージャーを搭載した真の実効値マルチメーター
・赤外線サーマルイメージャーの内蔵設計により、非接触でホットスポットを素早く識別できます
・内蔵サーマルイメージャー設計されています
・高速A/D変換サンプリング時間及び高精度の測定機能を提供します
・インテリジェントシステムにより、オンラインでのソフトウェア更新、PCキャリブレーションなどのスマートな多機能操作ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

DT-9889の仕様

サーマルイメージャー
IR解像度80×80ピクセル
視野(FOV)21°×21°
熱感度/NETD<0.1℃@+30℃(+86℉)/100mK
イメージ周波数50Hz
対象温度範囲範囲:-20~260℃(-4~500℉)
フォーカスモードフォーカスフリー
焦点距離7.5mm
スペクトル範囲8-14μm
カラーパレット酸化鉄レッド/レインボー/グレー/グレー反転
精度±3℃(±5.4℉)または読み取り値の±3%(環境温度10℃~35℃、物体温度>0℃)
True RMSマルチメータ機能
機能最大範囲最大解析度最高の精度
電圧DC1000V100mV±(0.09%+5)
電圧AC1000V100mV±(0.8%+5)
当前DC10A0.1μA±(0.9%+5)
当前AC10A0.1μA±(1.2%+5)
抵抗性60MΩ0.1Ω±(0.5%+5)
キャパシタンス6000μF0.01nF±(1.2%+8)
周波数10MHz0.01Hz±(0.09%+5)
ダイオードと連続性あり
PCインターフェースブルートゥース
電源8時間リチウムイオン充電池、ACアダプター/充電器

寸法(H×W×D):195mm×80mm×58mm
重量:540g
付属品:テストリード、リチウム電池、kタイプ探触子、ソフトウェア、キャリングケース付きギフトボックス

DT-898A

赤外線サーマルイメージャーを搭載した真の実効値小型マルチメーター

赤外線サーマルイメージャーの内蔵設計により、非接触でホットスポットを素早く識別できます

DT-898A真の実効値デジタルマルチメータは内蔵サーマルイメージャー設計されています。

高速A/D変換サンプリング時間及び高精度の測定機能を提供します。

インテリジェントシステムにより、オンラインでのソフトウェア更新、PCキャリブレーションなどのスマートな多機能操作ができます。

安全性

■EMC&LVD

■EN:61326

■EN:61010-1

■EN:61010-02-032、EN:61010-02-033

特徴

■ブルートゥース インターフェース

■大型液晶ディスプレイ4000カウント、真の実効値測定値&フラッシュライト機能

■赤外線サーマルイメージャーの内蔵設計により、非接触でホットスポットを素早く識別できます

■240×320 2.4" TFTカラーLCDディスプレイ

■A/D変換高速サンプリング時間:3回/秒。

■タイムスタンプ付きの最小/最大(信号の変動を記録)

■CAT III-600V安全評価

■ピークキャプチャ(最大500μsのトランジェントを記録)&データホールド


 

■IR解像度 80×80 ピクセル

■視野(FOV) 17°×17°

■熱感度/NETD 0.08℃/80mK

■イメージ周波数:50Hz

■対象温度範囲 -20to260℃(-4to500℉)

■スペクトル範囲:8-14μm

■電圧DC 最大範囲:600V | 基本精度:±0.5%

■電圧AC 最大範囲:600V | 基本精度:±1.0%

■電流DC 最大範囲:10A | 基本精度:±1.5%

■電流AC 最大範囲:10A | 基本精度:±2.0%

■抵抗値 最大範囲:40MΩ | 基本精度:±1.0%

■キャパシタンス 最大範囲:4000μF | 基本精度:±3.0%

■周波数 最大範囲:10MHz | 基本精度:±1.0%

■デューティサイクル 最大範囲:99.9% | 基本精度:±1.2%

■ダイオードチェックと導通テスト

■サイズ(H×W×D)148×68×48mm

■重量 348g

DT-898Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーマルイメージャー付き真の実効値工業用マルチメーターの型番DT-898Aのページです。
型番DT-898Aに関する仕様情報を記載しております。

赤外線サーマルイメージャー付き真の実効値工業用マルチメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DT-9889
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定項目 測定範囲:直流電圧
(V)
測定範囲:交流電圧
(V)
測定範囲:抵抗
(Ω)
測定範囲:容量
(F)

92,910円

( 102,201円 )
1個 あり

13日目

ダイオード試験 / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~10000~10000~60M0~6000μ

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました