(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真の実効値データロガー DT-175CV1

真の実効値データロガー DT-175CV1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,920円
税込単価
43,912円

【特長】・AC真の実効値電流・電圧データロガー・USBでパソコンで読み取りが可...

詳細情報を確認する

型番

DTー175CV1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTー175CV1

1個

39,920( 43,912円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC真の実効値電流・電圧データロガー
・USBでパソコンで読み取りが可能
・LCDに現在の値・最大値・最小値・アラームが表示可能
・ACA電流クランプセンサー付属
・測定間隔は1秒~24時間
・アラーム表示は最大・最小をユーザー設定可能
・分析ソフトウェア付属(Windows 98/2000/XP/Vista)

商品情報

交流電圧・電流データロガー DT-175CV1仕様

測定範囲交流電圧:10V~600V(40Hz~1kHz)
交流電流:10A~200A(50/60Hz)
メモリー数100000
分解能交流電圧:0.1V
交流電流:0.1A
測定間隔1秒から24時間の間で1回選択
精度交流電圧:±2%±1V
交流電流:±2%±1A
電源1.5V単4電池4本又は、ACアダプター
使用環境温度0~+40℃
湿度0~80%RH(結露なきこと)
チャンネル数1
サイズ・重量114mm×63mm×34mm
215g(電池含む)
付属品解析ソフトCD、USBケーブル、バナナプラグ、ワニクリップ、テストリード付き電圧センサー、ACクランプセンサー、ACアダプター、操作マニュアル、キャリングケース

DTー175CV1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真の実効値データロガー DT-175CV1の型番DTー175CV1のページです。
型番DTー175CV1に関する仕様情報を記載しております。

真の実効値データロガー DT-175CV1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました