(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク 4500-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク 4500-A【20個入り】

通常単価(税別)
10,823円
税込単価
11,905円

【商品仕様】・金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要ありません。・丈夫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値(Pa):
    50以下
  • 使用限度時間(h):
    12
  • 寸法(mm):
    W122×H118×D55mm(ひも部除く)
  • 国家検定合格番号:
    第TM219号
  • 粉じん捕集効率(%):
    95以上
  • 重量(g):
    24以下
  • 仕様:
    国家検定合格 DS2
  • 内容量:
    1箱(20枚入)

型番

0941-87-05-17 解除

Loading...

【商品仕様】

  • 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要ありません。
  • 丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用しました。
  • ヘッドバンドタイプでしっかり装着でき、長さ調節も自由にできます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-05-17

1箱(20枚入)

1パック

20個入り

10,823( 11,905円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要ありません。
・丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用しました。
・ヘッドバンドタイプでしっかり装着でき、長さ調節も自由にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク 4500-Aの型番0941-87-05-17のページです。
型番0941-87-05-17に関する仕様情報を記載しております。

防じんマスク 4500-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました