(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク 4000-A DS2

防じんマスク 4000-A DS2【20個入り】

通常単価(税別)
8,422円
税込単価
9,264円

【商品仕様】・立体成形で型くずれが少ないマスクです。・折り返し式ベルト止め、丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値(Pa):
    50以下
  • 使用限度時間(h):
    12
  • 寸法(mm):
    W136×H129×D54
  • 国家検定合格番号:
    第TM217号
  • 粉じん捕集効率(%):
    平均95以上
  • 重量(g):
    20以下
  • 仕様:
    国家検定合格 DS2
  • 内容量:
    1箱(20枚入)

型番

0941-87-05-09 解除

Loading...

【商品仕様】

  • 立体成形で型くずれが少ないマスクです。
  • 折り返し式ベルト止め、丈夫で切れにくい織ゴムタイプベルトを採用しました。
  • 金属パーツ不使用で廃棄時の分別の手間が省けます。
  • ヘッドバンドタイプでしっかり装着でき、長さ調節も自由にできます。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途使い捨て防じん
吸気抵抗値(Pa)50以下使用限度時間(h)12
寸法(mm)W136×H129×D54国家検定合格番号第TM217号
粉じん捕集効率(%)平均95以上重量(g)20以下
仕様国家検定合格 DS2内容量1箱(20枚入)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-05-09

1箱(20枚入)

1パック

20個入り

8,422( 9,264円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・立体成形で型くずれが少ないマスクです。
・折り返し式ベルト止め、丈夫で切れにくい織ゴムタイプベルトを採用しました。
・金属パーツ不使用で廃棄時の分別の手間が省けます。
・ヘッドバンドタイプでしっかり装着でき、長さ調節も自由にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク 4000-A DS2の型番0941-87-05-09のページです。
型番0941-87-05-09に関する仕様情報を記載しております。

防じんマスク 4000-A DS2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト