(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【特長】・交換用ろ過材です。・3M取替え式防じんマスク6000/2091-RL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • マスク着用時には面体に不備がないかご確認のうえご使用ください。

型番

0431-87-05-25 解除

Loading...

【商品仕様】

  • 3M取替え式防じんマスク6000/2091-RL3、3M取替え式防じんマスク6000Fシリーズおよび3M取替え式防じんマスク6500シリーズに使用可能。
  • 交換用ろ過材 2071
  • 国家検定第M192号合格品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-87-05-25

1袋

5個

910( 1,001円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用ろ過材です。
・3M取替え式防じんマスク6000/2091-RL3、3M取替え式防じんマスク6000Fシリーズおよび3M取替え式防じんマスク6500シリーズに使用可能です。

(i)ご注意

  • マスク着用時には面体に不備がないかご確認のうえご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)の型番0431-87-05-25のページです。
型番0431-87-05-25に関する仕様情報を記載しております。

防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました