(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNDXLL2020K432
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 センバンヨウホルダ

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 GNDXLL2020K432

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

【特長】・角シャンク仕様で32mmの溝深さに対応・高剛性設計によりびびりを抑制...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 最大溝深さ(mm):
    32
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 頭部(mm):
    48.0
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    BX0520
  • レンチ:
    LH040
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GNDXLL2020K432 解除

Loading...

GNDXLL2020K432 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新深溝入れ用ホルダGNDXL型

  • SEC-溝入れバイトGND型に溝深さ32mmまで対応可能な深溝用ホルダが登場
  • 一体型の高剛性ボディとインサートは強固なクランプオン仕様で優れた耐振動性能を実現
  • シャンク幅は20mm角、25mm角をラインアップ
  • 深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用
  • チップブレーカはML型/GF型/RN型の3種をラインアップ
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 新深溝入れ用ホルダ GNDXL 型
 

外径加工用 ストレート型 シリーズ(溝深さ ~32mm)

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 外径加工用 ストレート型 シリーズ(溝深さ ~32mm)
 

外径加工用(ストレート型 溝深さ ~32mm)

溝入れ・突切り(横送り)

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 外径加工用(ストレート型 溝深さ ~32mm)

インサートは専用品となります。

性能・試験情報

耐振動性能

GNDXL 型
他社品F
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 耐振動性能-1
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 耐振動性能-2

被削材:SUS316 ホルダ:GNDXL R2525M-332 インサート:GCMN3002-GF1(AC530U)切削条件:vc=100m/min f=0.10mm/rev ap=10mm Wet(外部給油)

外形図

Fig1

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

単位:mm

型番高さ全長刃先距離刃先高さ頭部刃幅最大溝深さ最大突切り径適用インサートFigキャップ
スクリュー
レンチ
HBLFWFHFLHCWCDX N・m 
GNDXL R/L2020K-332 2020125202048.03.03264GCM N30○○-□□11BX05205.0LH040
GNDXL R/L2020K-432 2020125202048.04.03264GCM N40○○-□□11
GNDXL R/L2525M-3322525150252548.03.03264GCM N30○○-□□11BX05205.0LH040
GNDXL R/L2525M-4322525150252548.04.03264GCM N40○○-□□11

 

インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。1コーナーインサートのみご使用いただけます。適用可能なインサートは、デジタルカタログP33をご参照ください。
最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。横送り・倣い加工時の最大切込みはデジタルカタログP11をご参照ください。

使用方法・使用事例

使用事例

SKD61(60HRC)金型鋼 突切り加工[P]

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 SKD61(60HRC) 金型鋼 突切り加工  [P]
ホルダ:GNDXL R2525M-332

インサート:GCM N3002-ML1

刃幅:3.0mm

切削条件
vc=30m/min
f=0.05mm/rev
ap=25mm/rev
Wet
Point
  • びびり
  • 工具集約
  • 深溝入れ(突切り)
  • 内径+外径の突切り加工を外径突切り加工のみに集約、工具数を削減
  • 工程の集約により、加工時間を1/3に削減

選定サポート情報

チップブレーカ選択ガイド

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 チップブレーカ選択ガイド
 

インサート材種選択ガイド

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 インサート材種選択ガイド

注意・禁止事項

インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
(6)インサート交換時は刃先オフセット値を調整してください。

 
インサートは座面に平行に取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 インサートは座面に平行に取付け
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 インサートは確実に奥まで差し込む
 

ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
     芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
     芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

 
加工物に対して垂直に取付け
オーバーハングは短くセット
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 加工物に対して垂直に取付け
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 オーバーハングは短くセット
 
突切り加工時の芯高調整
上クランプ部上面に給油
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 突切り加工時の芯高調整
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 上クランプ部上面に給油
 

RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み-1
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型 RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み-2
刃幅(mm)引上げ加工時の
最大切込み(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*:CW=2.0はRN型ブレーカのみ

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNDXLL2020K432

4
20
20
125
20
20
GCMN40○○-□□1

1個

32,400( 35,640円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角シャンク仕様で32mmの溝深さに対応
・高剛性設計によりびびりを抑制
・強固なインサートクランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GNDXLL2020K432で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型の型番GNDXLL2020K432のページです。
型番GNDXLL2020K432に関する仕様情報を記載しております。

SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GNDXLL2020K332
GNDXLL2525M332
GNDXLL2525M432
GNDXLR2020K332
GNDXLR2020K432
GNDXLR2525M332
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

3日目

320201252020GCMN30○○-□□1

35,640円

( 39,204円 )
1個 -

3日目

325251502525GCMN30○○-□□1

35,640円

( 39,204円 )
1個 -

3日目

425251502525GCMN40○○-□□1

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

3日目

320201252020GCMN30○○-□□1

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

3日目

420201252020GCMN40○○-□□1

35,640円

( 39,204円 )
1個 -

3日目

325251502525GCMN30○○-□□1

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました