(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDS6074
デジタル・オシロスコープ VDS6000シリーズ "ケイソクキキ\"""

デジタル・オシロスコープ VDS6000シリーズ VDS6074

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,205円
税込単価
56,326円

【特長】・持ち運びが容易な超薄型ボディデザイン・VDSシリーズPCベース・オシ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 最大入力電圧:
    40V(DC+ACPeak)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

VDS6074 解除

Loading...

VDS6074 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
垂直分解能(bit)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS6074

4
70
8

1個

51,205( 56,326円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが容易な超薄型ボディデザイン
・VDSシリーズPCベース・オシロスコープ
・周波数帯域:70MHz~100MHz
・2~4チャンネル
・サンプルレート:最高1Gサンプル/秒
・垂直軸分解能:8~14ビット
・レコード長:10M
・SCPIコマンドをサポート
・インターフェース:USB Type-C、LAN、WiFi(オプション)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 

VDS6074で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ VDS6000シリーズの型番VDS6074のページです。
型番VDS6074に関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ VDS6000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDS6074A
VDS6102
VDS6102A
VDS6104
VDS6104A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
垂直分解能
(bit)

69,201円

( 76,121円 )
1個 あり

8日目

47014(最大)

42,655円

( 46,921円 )
1個 あり

8日目

21008

55,955円

( 61,551円 )
1個 あり

8日目

210014(最大)

55,955円

( 61,551円 )
1個 あり

8日目

41008

79,101円

( 87,011円 )
1個 あり

8日目

410014(最大)

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました