(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VDS1022
デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ "ケイソクキキ\"""

デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ VDS1022

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・持ち運びが容易な超薄型ボディデザイン・VDSシリーズPCベース・オシ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 周波数帯域(MHz):
    25
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • 電源種類:
    5.0V/1A

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

VDS1022 解除

Loading...

VDS1022 の仕様・寸法情報

型番
最大入力電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS1022

40V(PK-PK)(DC+AC、PK-PK)

1個

12,000( 13,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが容易な超薄型ボディデザイン
・VDSシリーズPCベース・オシロスコープ
・周波数帯域:25MHz
・2チャンネル
・サンプルレート:最高100Mサンプル/秒
・垂直軸分解能:8ビット
・レコード長:5k
・SCPIコマンドをサポート
・インターフェース:USB2.0(VDS1022)、絶縁USB2.0(VDS1022I)

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

VDS1022で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズの型番VDS1022のページです。
型番VDS1022に関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDS1022I
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大入力電圧

16,000円

( 17,600円 )
1個 あり

8日目

400V(PK-PK)(DC+AC、PK-PK)

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました