(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAO3104
デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズ "ケイソクキキ\"""

デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズ TAO3104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,505円
税込単価
91,856円

【特長】・サンプルレート最高1Gサンプル/秒・最大40Mレコード長、最大450...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

TAO3104 解除

Loading...

TAO3104 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
垂直分解能(bit)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAO3104

4
100
8

1個

83,505( 91,856円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプルレート最高1Gサンプル/秒
・最大40Mレコード長、最大45000wfms/sの波形リフレッシュレート
・低バックグラウンドノイズ
・8インチ800×600高解像度LCD、マルチタッチスクリーン
・ユーザーフレンドリーな操作体験
・SCPI、およびLabVIEWをサポート
・マルチトリガー、バスデコード機能
・マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifiオプション

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

TAO3104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズの型番TAO3104のページです。
型番TAO3104に関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ TAO3000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAO3074A
TAO3102
TAO3102A
TAO3104A
TAO3122
TAO3122A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
垂直分解能
(bit)

100,899円

( 110,989円 )
1個 あり

8日目

47014(最大)

81,510円

( 89,661円 )
1個 あり

8日目

21008

100,899円

( 110,989円 )
1個 あり

8日目

210014(最大)

110,090円

( 121,099円 )
1個 あり

8日目

410014(最大)

85,405円

( 93,946円 )
1個 あり

8日目

21208

120,190円

( 132,209円 )
1個 あり

8日目

212014(最大)

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました