(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XDS3064E
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ "ケイソクキキ\"""

デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ XDS3064E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,405円
税込単価
73,046円

【特長】マルチタッチスクリーン対応・マルチタッチスクリーン機能に対応し直感的な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

XDS3064E 解除

Loading...

XDS3064E の仕様・寸法情報

型番
周波数帯域(MHz)
垂直分解能(bit)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XDS3064E

60
8

1個

66,405( 73,046円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
マルチタッチスクリーン対応
・マルチタッチスクリーン機能に対応し直感的なタッチパネル操作が可能です
・波形更新レート:45,000~70,000波形/秒、輝度階調表示、カラーグレード表示
・多様なトリガタイプ、複数のデコード機能に対応(オプション含む)
バッテリー駆動可能
・オプションでバッテリー駆動に対応し、フィールドに持ち出すこともできます。また、フローティング測定も可能になり測定の幅が広がります
WiFi機能搭載可能
・オプションでWiFiモジュール搭載に対応し、モバイル・デバイスやPCとワイヤレス接続が可能です
・リモート制御アプリケーションで波形の表示や保存が出来るのでメンバーと波形データのシェアをすることも可能です

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 

XDS3064Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズの型番XDS3064Eのページです。
型番XDS3064Eに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XDS3064AE
XDS3104AE
XDS3104E
XDS3204AE
XDS3204E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数帯域
(MHz)
垂直分解能
(bit)

120,190円

( 132,209円 )
1個 あり

8日目

6014(最大)

147,510円

( 162,261円 )
1個 あり

8日目

10014(最大)

73,055円

( 80,361円 )
1個 あり

8日目

1008

167,310円

( 184,041円 )
1個 あり

8日目

20014(最大)

110,090円

( 121,099円 )
1個 あり

8日目

2008

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました