(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS1022
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】 "ケイソクキキ\"""

デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】 SDS1022

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,611円
税込単価
31,472円

【特長】大型ディスプレイ搭載・7インチ高解像度LCDにより、波形の視認性も高く...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    7型

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SDS1022 解除

Loading...

SDS1022 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS1022

2
20

1個

28,611( 31,472円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
大型ディスプレイ搭載
・7インチ高解像度LCDにより、波形の視認性も高くなっております
波形ズーム機能
・上側のウィンドウに元波形を表示、下側のウィンドウに拡大した波形を表示する事ができ、波形を詳細に観測する際に役立ちます
自動測定機能
・ワンクリックで30種類の測定値表示が可能です
軽量薄型設計
・コンパクトで持ち運びも簡単です
【特別コラボレーション】
2024年1月1日より初心者向けの定番超入門書が同梱されます。
これは初心者にとって最も理解しやすく、簡単にオシロスコープの世界への入門をサポートすることを目的とした特別コラボレーションの一環です。

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 

SDS1022で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】の型番SDS1022のページです。
型番SDS1022に関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 最低サンプルレートを教えてください。
A
最低サンプルレートは、いずれの型番も0.5S/sです。

この商品のバリエーション

型番
SDS1102
SDS1104
SDS1202
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)

30,305円

( 33,336円 )
1個 あり

8日目

2100

36,005円

( 39,606円 )
1個 あり

8日目

4100

34,105円

( 37,516円 )
1個 あり

8日目

2200

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました