(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・オシロスコープ HDS200シリーズ

デジタル・オシロスコープ HDS200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,000円 ~ 35,541円
税込価格
23,100円 ~ 39,095円

オシロスコープ+マルチメーターを1台に集約。(Sモデルは波形発生機能も搭載)【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
100

1個

28,611( 31,472円 )

8日目

3
100

1個

35,541( 39,095円 )

8日目

2
40

1個

21,000( 23,100円 )

8日目

3
40

1個

26,000( 28,600円 )

8日目

2
70

1個

26,000( 28,600円 )

8日目

3
70

1個

25,641( 28,205円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オシロスコープ+マルチメーターを1台に集約。(Sモデルは波形発生機能も搭載)
【特長】
電源はバッテリー駆動
・AC電源のないフィールドでも測定が可能です
・リチウムイオンバッテリーで連続4時間以上動作します。バッテリーは交換可能です
USB Type-Cインターフェース搭載
・USB Type-Cインターフェースで、電源アダプタや外部バッテリーからの充電、PCソフトウェアとの通信をサポートします
便利なブラケット付き
・ブラケットを使用して本体の固定や作業スペースの節約ができます

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ HDS200シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました