(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS1104X-E
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-Eシリーズ """ケイソクキキ\"""""""

デジタル・オシロスコープ SDS1000X-Eシリーズ SDS1104X-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,000円
税込単価
96,800円

【用途】・波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8、11
  • ディスプレイサイズ:
    7型
  • メモリ長:
    14M
  • サンプルレート(GS/s):
    1

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SDS1104X-E 解除

Loading...

SDS1104X-E の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS1104X-E

4
100

1個

88,000( 96,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析などに

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

最高サンプルレート:1GS/S

2チャンネルともアクティブにすると、各チャンネルの最大サンプリングレートは500MS/sです。チャンネルを1つだけをアクティブにした場合、最高サンプリングレートは1GS/sです。

 

最高波形取り込みレート:100000波形/秒(ノーマルモード)、400000波形/秒(シーケンス・モード)

高速で波形の捕捉が可能なので異常なイベントや稀に発生するイベントを確実に観測できます。

 

最大レコード長:14Mポイント

時間軸スケールを大きくしても高いサンプルレートを維持することができ、波形をズームで拡大しても信号を詳細に表示することができます。

 

256レベル輝度階調表示とカラー・グレード表示

一定時間が経過するまで測定波形を画面に残すので、画面には多数の波形が表示されます。波形の出現頻度情報を256レベルの輝度階調や、カラー・グレードで表示するので信号解析に有用です。

シリアル・バス・デコード機能

シリアル・バス信号解析に便利なシリアル・バス・トリガとシリアル・バス・デコード機能を標準搭載、プロトコル情報を迅速かつ直感的に表示いたします。
 

 

高速パス/フェイル機能

ユーザー定義のトレース・マスクを簡単に作成でき、長期的な信号モニタリングや自動生産ライン・テストに適したハードウェア・ベースの高速なパス/フェイル機能を備えています。

1MポイントFFT

様々な窓関数をサポートした、最大1Mポイントのデータを使用するFFT解析が可能です。
 
 

 

14Mポイント全測定

最大14Mポイントのすべてのサンプリング・データを基に、高精度な自動測定が可能です。
 

最高25MHz、1チャンネルのUSB信号発生器(オプション)

サイン、スクエア、ランプ、パルス、ノイズ、DC、45種のビルトイン波形を発生することができる、USBホスト・ポートに接続して動作するUSB信号発生器をサポートしています。

 

ボード線図(信号発生器が必要)

USB信号発生器、またはSIGLENTのSDGシリーズ信号発生器を制御し、デバイスの振幅と位相の周波数応答を測定し、ボード線図として表示できます。

16デジタル・チャンネル(オプション)

16チャンネルのデジタル信号をアナログ・チャンネルの信号と同時に観測できます。
 

カタログ

 

SDS1104X-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ SDS1000X-Eシリーズの型番SDS1104X-Eのページです。
型番SDS1104X-Eに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ SDS1000X-Eシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDS1202X-E
SDS1204X-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)

67,000円

( 73,700円 )
1個 -

8日目

2200

130,000円

( 143,000円 )
1個 -

8日目

4200

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました