(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS2204XPLUS
デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ """ケイソクキキ\"""""""

デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ SDS2204XPLUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
318,484円
税込単価
350,332円

【特長】・8ビット高分解能ADC搭載&低ノイズです【用途】・波形の分析、高速現...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8、10
  • ディスプレイサイズ:
    10.1型
  • メモリ長:
    200M
  • サンプルレート(GS/s):
    2

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SDS2204XPLUS 解除

Loading...

SDS2204XPLUS の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS2204XPLUS

4
200

1個

318,484( 350,332円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8ビット高分解能ADC搭載&低ノイズです
【用途】
・波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析などに

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

最高サンプルレート:2GS/s

2チャンネルともアクティブにすると、各チャンネルの最大サンプリングレートは1GS/sです。チャンネルを1つだけをアクティブにした場合、最高サンプリングレートは2GS/sです。

 

最高波形取り込みレート:120000波形/秒(ノーマルモード)、500000波形/秒(シーケンス・モード)

高速で波形の捕捉が可能なので異常なイベントや稀に発生するイベントを確実に観測できます。

最大レコード長:200Mポイント

時間軸スケールを大きくしても高いサンプルレートを維持することができ、波形をズームで拡大しても信号を詳細に表示することができます。

低ノイズ

500MHz周波数帯域で、わずか80μVrmsのノイズしかありません。
 

 

10ビット・モード

10ビット・モードにすると、量子化ノイズを低く抑え、垂直ズームしてより詳細に波形観測できます。
 

多様なトリガとトリガ・ゾーン

多様なトリガで特定の波形を選別してとりこみ、それらの波形をさらにトリガ・ゾーン機能で選別することができます。

 

多様な自動測定アイテムと統計機能

50種以上の測定パラメータを自動測定することができ、そのうち12アイテムの測定パラメータを統計(最大、最小、平均、標準偏差)することができます。
 
 

2MポイントFFT

様々な窓関数をサポートした、最大2Mポイントのデータを使用するFFT解析が可能です。
 
 
 

シリアル・バス・デコード機能(一部ソフトウェア・オプション)

シリアル・バス信号解析に便利なシリアル・バス・トリガとシリアル・バス・デコード機能をベーシックなものは標準搭載、高度なものはオプションで搭載可能です。プロトコル情報を迅速かつ直感的に表示いたします。

カタログ

 

SDS2204XPLUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズの型番SDS2204XPLUSのページです。
型番SDS2204XPLUSに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDS2102XPLUS
SDS2104XPLUS
SDS2354XPLUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)

148,787円

( 163,666円 )
1個 -

8日目

2100

205,353円

( 225,888円 )
1個 -

8日目

4100

530,000円

( 583,000円 )
1個 -

8日目

4350

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました