(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RTDデジタル温度計 DT-1616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RTDデジタル温度計 DT-1616

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,546円 55,290円
税込単価
62,201円 60,819円

爆発の可能性があるガスが存在する可能性のある環境で屋外で作業する場合でも、処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~160
  • 温度最小表示(℃):
    0.01
  • 防滴・防水機能:
    なし

Loading...

【RTD温度計】

水銀入りガラス温度計のデジタル代替品!工業用温度校正の全範囲で±0.05の精度と再現性。爆発の可能性があるガスが存在する可能性のある環境で屋外で作業する場合でも、処理プラントのフロアで作業する場合でも、本質的に安全なバッテリー駆動のポータブル基準温度計は、どこにでも持ち運べるように設計されています。

【特長】

■精度:±0.05℃

■範囲:-50℃~160℃

■ユーザー設定可能な温度傾向/安定インジケータ

■温度表示:℃表示

■内部メモリへのオプションのデータロギング

■バッテリー残量を%表示 低バッテリー

■Bluetoothインターフェイス

■サイズ(H×W×D):140mm×55mm×34mm

■重量:200g

モデルDT-1616
範囲-50℃~160℃
分解能0.01℃
精度±0.05℃
センサータイプ100Ω 薄膜RTD
表示単位℃(摂氏)
サイズ(H×W×D)140mm×55mm×34mm
重量200g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT1616

1個

56,546円

55,290

( 60,819円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爆発の可能性があるガスが存在する可能性のある環境で屋外で作業する場合でも、処理プラントのフロアで作業する場合でも、本質的に安全なバッテリー駆動のポータブル基準温度計は、どこにでも持ち運べるように設計されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RTDデジタル温度計 DT-1616の型番DT1616のページです。
型番DT1616に関する仕様情報を記載しております。

RTDデジタル温度計 DT-1616のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました