(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ

デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,000円 ~ 25,000円  特別価格 
税込価格
20,900円 ~ 27,500円  特別価格 

【特長】・小型軽量、省スペースなマルチメータXDMシリーズ・サンプルレート:最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC電源モデル

1個

19,000( 20,900円 )

8日目

バッテリー電源モデル

1個

25,000円

24,737

( 27,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、省スペースなマルチメータXDMシリーズ
・サンプルレート:最高65サンプル/秒
・SCPIコマンドをサポート
・インターフェース:USBデバイス

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました