(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ

スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
170,050円 ~ 385,110円
税込価格
187,055円 ~ 423,621円

【特長】・野外で便利なバッテリー駆動、位置を特定できるGPS受信機内蔵スペクト...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • ディスプレイサイズ:
    8型

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
周波数範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9kHz~3.6GHz

1個

341,050( 375,155円 )

8日目

9kHz~3.6GHz

1個

385,110( 423,621円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・野外で便利なバッテリー駆動、位置を特定できるGPS受信機内蔵スペクトラム・アナライザ
・周波数範囲:9kHz~3.6GHz
・表示平均ノイズレベル:-160dBm
・位相ノイズ:-80dBc/Hz@1GHz、10KHzオフセット
・分解能帯域幅(RBW):最小10Hz
・トラッキング・ジェネレータ(TGモデル)
・GPS受信機を標準装備
・1回の充電で4~6時間の連続運転可能

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました