(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XSA805
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ "ケイソクキキ\"""

スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ XSA805

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,190円
税込単価
132,209円

【特長】・驚異コストパフォーマンス&低ノイズのスペクトラム・アナライザ・表示平...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • ディスプレイサイズ:
    9型

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

XSA805 の仕様・寸法情報

型番
周波数範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XSA805

9kHz~500MHz

1個

120,190( 132,209円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異コストパフォーマンス&低ノイズのスペクトラム・アナライザ
・表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm
・位相ノイズ:-80dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット
・レベル測定確度:<0.7 dB
・分解能帯域幅(RBW):最小1Hz
・EMIフィルタ、準先頭値検波器
・トラッキング・ジェネレータ(ハードウェアは標準装備、ユーザーサイドでオプション・インストールして使用可能)
・ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能
・パス/フェイル・テスト機能
・全デジタルIF技術
・インターフェース:USBホスト、USBデバイス、LAN、イヤホン・インターフェース、HDMI
・9インチLCD、解像度1280×800

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

XSA805で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズの型番XSA805のページです。
型番XSA805に関する仕様情報を記載しております。

スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XSA805-TG
XSA810
XSA810-TG
XSA815
XSA815-TG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数範囲

130,290円

( 143,319円 )
1個 あり

8日目

9kHz~500MHz

127,710円

( 140,481円 )
1個 あり

8日目

9kHz~1GHz

137,610円

( 151,371円 )
1個 あり

8日目

9kHz~1GHz

131,100円

( 144,210円 )
1個 あり

8日目

9kHz~1.5GHz

140,600円

( 154,660円 )
1個 あり

8日目

9kHz~1.5GHz

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました