(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラスレンチ

カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラスレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

大昭和精機 旋削ホルダ関連部品 カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    トルクスプラスレンチ
  • 適合ホルダ:
    B32-DDUNR-22032-11、B32-DCLNR-22038-12、B40-DDUNR-27032-15、B40-DCLNR-27038-12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FS-10IP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-10IP

1個

695( 765円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大昭和精機 旋削ホルダ関連部品 カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラスレンチ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FS-10IPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラスレンチの型番FS-10IPのページです。
型番FS-10IPに関する仕様情報を記載しております。

カートリッジダブルクランプタイプ用トルクスプラスレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました