(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素樹脂(PTFE)パイプエルボーアダプター

フッ素樹脂(PTFE)パイプエルボーアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,926円
税込単価
4,319円

【特長】・L字型ジョイントです・オネジ×メネジです【用途】・配管接続用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • ねじサイズ:
    その他
  • 仕様:
    接続メネジ:Rc1/8、接続オネジR1/8
  • トラスココード:
    735-0783
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    PTFE

型番

NR1109-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR1109-01

1個

3,926( 4,319円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L字型ジョイントです
・オネジ×メネジです
【用途】
・配管接続用

NR1109-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)パイプエルボーアダプターの型番NR1109-01のページです。
型番NR1109-01に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂(PTFE)パイプエルボーアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました