(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラックステッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-800D
トラックステッパー アルミブリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,015円
税込単価
16,517円

【特長】・トラックステップ アオリ引っ掛けタイプ1・2段です【用途】・トラック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 手がかり棒:
    なし
  • 幅(mm):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TS-800D 解除

Loading...

商品スペック

TS-500D

  • 完成品
  • フック有効幅5cm
  • ステップ幅20cm
  • 折りたたみ式
  • 最大使用荷重100kg
  • 最大使用質量(kg):100
  • 段数(段):1
  • フック有効幅(mm):50
  • 手がかり棒:なし
  • 幅(mm):200
  • 長さ(mm):530
  • 全長(mm):530
  • 材質
    本体:アルミ合金
  • 質量:1.3kg

TS-800D

  • 完成品
  • フック有効幅7.4cm
  • ステップ幅20cm
  • 折りたたみ式
  • 最大使用荷重100kg
  • 最大使用質量(kg):100
  • 段数(段):2
  • フック有効幅(mm):74
  • 手がかり棒:なし
  • 幅(mm):200
  • 長さ(mm):840
  • 全長(mm):840
  • 材質
    本体:アルミ合金
  • 質量:1.8kg
商品情報を表示

TS-800D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
フック有効幅(mm)
段数(段)
長さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-800D

4939356398034
1800.0
176-4141
74
2
840
840

1個

15,015( 16,517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックステップ アオリ引っ掛けタイプ1・2段です
【用途】
・トラックの荷台の昇降時に使用します
【材質】
・本体:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラックステッパーの型番TS-800Dのページです。
型番TS-800Dに関する仕様情報を記載しております。

トラックステッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-500D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード フック有効幅(mm) 段数(段) 長さ(mm) 全長(mm)

9,726円

( 10,699円 )
1個 あり

1日目

49393563956201300.0176-7802501530530

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました