(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSB2050MS50M
ステンレスバンド JSB2050 ケーブルタイ

ステンレスバンド JSB2050 JSB2050MS50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,421円
税込単価
7,063円

【特長】・コンパクトでバンドを取り出しやすい箱梱包です【用途】・電線・ケーブル...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    20
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 長さ(m):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JSB2050MS50M 解除

Loading...

JSB2050MS50M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSB2050MS50M

2.390
216-9858
ステンレス(SUS304)
-

1個

6,421( 7,063円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでバンドを取り出しやすい箱梱包です
【用途】
・電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

JSB2050MS50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンド JSB2050の型番JSB2050MS50Mのページです。
型番JSB2050MS50Mに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスバンド JSB2050のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JSB2050M50M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 材質1 JANコード

5,307円

( 5,838円 )
1個 -

6日目

2.450215-1007ステンレス(SUS430)4518301904027

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました