(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-B

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,849円
税込単価
7,534円

【特長】・小型・軽量なので邪魔になりません・簡単に正確な調整ができます・ゲージ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4582266421080
  • トラスココード:
    158-0153
  • 質量(g):
    103.000
  • エア取入口:
    エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)

型番

HAV-503-B 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

その他オプションJANコード4582266421080
トラスココード158-0153質量(g)103.000
エア取入口エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F) - -

商品情報

商品スペック

HAV-503-B

  • エア入口:G1/4(M)
  • エア出口:G1/4(F)
  • ゲージ付
  • 質量:103g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAV-503-B

1個

6,849( 7,534円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量なので邪魔になりません
・簡単に正確な調整ができます
・ゲージ付で見易く安定した塗装ができます
・スプレーガン使用に最適な圧力範囲を色分け表示します
・拡張させたエア通路でエア流量を確保し易くなりました
【用途】
・エア調整に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-Bの型番HAV-503-Bのページです。
型番HAV-503-Bに関する仕様情報を記載しております。

ガン手元エアバルブ(ゲージ付) HAV-503-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト