(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーインバーターネオ

パワーインバーターネオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,653円 ~ 8,538円
税込価格
6,218円 ~ 9,392円

【特長】・コンパクトな軽量ボディです・トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載...

詳細情報を確認する

  • 適用モータ容量(kW):
    その他
  • 入力電圧 クラス:
    その他
  • 出力仕様:
    単相
  • 定格出力電圧(V):
    AC100/DC5
  • 外部通信:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
最大出力(W)
接続コード
定格出力(W)
入力電圧(V)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
41
79
95.5
150
シガープラグコード
120
DC24
4962886042184
400.000
208-5873

1個

5,653( 6,218円 )

4日目

49
90
137
350
バッテリー接続コード/シガープラグコード
280
DC12
4962886042139
580.000
208-5874

1個

7,863( 8,649円 )

1日目

一部当日出荷可能

49
90
137
350
バッテリー接続コード/シガープラグコード
280
DC24
4962886042191
595.000
208-5875

1個

8,538( 9,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな軽量ボディです
・トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています
【用途】
・スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーインバーターネオのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました