(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSS0404E-CWP30A
フルカットドリル用インサート フルカットドリル

フルカットドリル用インサート BSS0404E-CWP30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

フルカットドリルスピードスター用4コーナ使いの経済的なインサートです。

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
    あり
  • 内刃、外刃:
    内刃、外刃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BSS0404E-CWP30A 解除

Loading...

BSS0404E-CWP30A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

インサート材種説明

CWP10ACWP30A・CWK30ACWM30ADWN15A
超硬母材に結晶粒子の超微細化とコー
ティング膜中応力制御技術により、高
い信頼性を有するCVDコートを採
用。耐摩耗性に優れたCVDコーテッ
ド超硬です
ナノメートル台のAlTiCrN系の超多層
膜により、欠損や熱亀裂に強いPVD
コーテッド超硬です。
超硬母材とナノメートル台のTiAlSiN
系の超多層膜コートにより、耐摩耗性
と耐欠損性を高次元で両立したPVD
コーテッド超硬です。
超平滑で摩擦係数が低く耐溶着性に優
れたアルミニウム・非鉄専用のDLCコ
ーテッド超硬です。

外形図

フルカットドリル用インサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

3Dシリーズ

フルカットドリル用インサート 推奨切削条件表-1

切削速度と送り量の値は太字が推奨値となります。

4Dシリーズ

フルカットドリル用インサート 推奨切削条件表-2

切削速度と送り量の値は太字が推奨値となります。

切削条件時の注意

  • 本表は、切削条件のご選定の目安です。加工状況により適宜調整してください。
  • 切削油剤には、水溶性切削油剤エマルジョンタイプを工具径φ13~φ18は2.0MPa以上、φ18.5~φ36は1.0MPa以上で内部給油式にてご使用ください。
    このクーラント圧は目安であり、加工状況により、吐出量を上げる必要があります。
  • 断続加工を行う場合、断続部では送り量を0.05mm/rev程度まで下げてください。
  • P種の被削材において、硬度200HB以上もしくは高速加工を行う場合、CWP10Aが第一推奨となります。
  • P種とK種の被削材において、第一推奨インサートがCWP30A、CWK30Aの場合、第二推奨はCWP10Aとなります。 第二推奨のCWP10Aをご使用の場合、
    上記の切削速度1.3倍、送り量75%を目安としてください。

選定サポート情報

インサート選定チャート

フルカットドリル用インサート インサート選定チャート

ラインナップのご紹介

インサートクランプスクリュセット

フルカットドリル用インサート インサートクランプスクリュセット-1
フルカットドリル用インサート インサートクランプスクリュセット-2

1.セットにはスクリュ(10個)、レンチ(1本)が入ります。
2.レンチ1本のみの販売もいたしております。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
チップ材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSS0404E-CWP30A

ST20-BSS
13~15
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金)
4.2
2.0
0.4
CWP30A
PVD
BSS0404E

10個

790( 869円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルカットドリルスピードスター用4コーナ使いの経済的なインサートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

BSS0404E-CWP30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットドリル用インサートの型番BSS0404E-CWP30Aのページです。
型番BSS0404E-CWP30Aに関する仕様情報を記載しております。

フルカットドリル用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSS0404E-CWK30A
BSS0404E-CWP10A
BSS0404E-DWN15A
BSS0404F-CWP30A
BSS0404S-CWK30A
BSS0404S-CWP30A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
被削材 チップ幅(平面長さ)
(mm)
インサート厚み
(mm)
コーナR(半径)
(mm)
チップ材質(詳細) コーティング・表面処理(詳細) インサート型番(呼び記号)

790円

( 869円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15K (鋳鉄)4.22.00.4CWK30APVDBSS0404E

790円

( 869円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15P (鋼) / K (鋳鉄)4.22.00.4CWP10ACVDBSS0404E

1,192円

( 1,311円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15N (非鉄金属)4.22.00.4DWN15ADLCBSS0404E

790円

( 869円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15P (鋼)4.22.00.4CWP30APVDBSS0404F

790円

( 869円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15K (鋳鉄)4.22.00.4CWK30APVDBSS0404S

790円

( 869円 )
10個 -

5日目

ST20-BSS13~15P (鋼)4.22.00.4CWP30APVDBSS0404S

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました