(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLT2-20-AC-S(2M+P)
スリム型防水LEDライト NLT2シリーズ LEDNLTシリーズ

スリム型防水LEDライト NLT2シリーズ NLT2-20-AC-S(2M+P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,820円
税込単価
16,302円

【特長】・透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しまし...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP65
  • 電源(V):
    AC100
  • 付属品:
    プラグ付きケーブル2m
  • カバー:
    乳白色
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~40(ただし氷結しないこと)
  • 幅(mm):
    40.4
  • 高さ(mm):
    30.5
  • コード長さ(m):
    3
  • 定格寿命(時間):
    60000

型番

NLT2-20-AC-S(2M+P) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLT2-20-AC-S(2M+P) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
明るさ(lm)
照度(1m)(lx)
消費電力(W)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLT2-20-AC-S(2M+P)

20
1900
500
14
520

1個

14,820( 16,302円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました
・オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様もあり、簡単に持ち運びすることが可能となり、幅広い用途にご使用いただけます
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です
・LEDは信頼性の高いメーカーの製品を採用しています
【用途】
・制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫など

Loading...

NLT2-20-AC-S(2M+P)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム型防水LEDライト NLT2シリーズの型番NLT2-20-AC-S(2M+P)のページです。
型番NLT2-20-AC-S(2M+P)に関する仕様情報を記載しております。

スリム型防水LEDライト NLT2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLT2-10-AC-S(2M+P)
NLT2-30-AC-S(2M+P)
NLT2-40-AC-S(2M+P)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 明るさ
(lm)
照度(1m)
(lx)
消費電力
(W)
奥行
(mm)

11,830円

( 13,013円 )
1個 -

9日目

109002507300

18,070円

( 19,877円 )
1個 -

9日目

30290075020735

20,930円

( 23,023円 )
1個 -

9日目

403900100027950

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました