(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLUP20T-DC
防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ LEDNLUPシリーズ

防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ NLUP20T-DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,800円
税込単価
37,180円

【特長】・LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました・自然な...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    面発光タイプ
  • IP(防塵防水):
    IP67
  • 外形:
    標準形状
  • 電源(V):
    DC24
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~40(ただし氷結しないこと)
  • 高さ(mm):
    26
  • コード長さ(m):
    3
  • 定格寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NLUP20T-DC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLUP20T-DC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
明るさ(lm)
照度(1m)(lx)
消費電力(W)
光源
幅(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLUP20T-DC

20
2570
1430
37
両面発光
75
540

1個

33,800( 37,180円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました
・自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません
・光の反射も少ないので、検査用照明として最適です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは信頼性の高いメーカーの製品を採用しています
【用途】
・工作機械の機内照明など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NLUP20T-DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型面発光LEDライト NLUPシリーズの型番NLUP20T-DCのページです。
型番NLUP20T-DCに関する仕様情報を記載しております。

防水型面発光LEDライト NLUPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLUP05T-DC
NLUP10T-DC
NLUP2-20-DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 明るさ
(lm)
照度(1m)
(lx)
消費電力
(W)
光源
(mm)
奥行
(mm)

20,540円

( 22,594円 )
1個 -

9日目

0569038012両面発光75220

28,080円

( 30,888円 )
1個 -

9日目

10130070023両面発光75395

59,800円

( 65,780円 )
1個 -

9日目

2-202570135037片面発光115540

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました