(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強制循環式恒温試験機 Aoba

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VTRF-27-I
強制循環式恒温試験機 Aoba ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
431,968円
税込単価
475,165円

【特長】・これまでのあおば縦型モデルにはない27L、72L、150Lの3サイズ...

詳細情報を確認する

型番

VTRF-27-I 解除

Loading...

 
カタログを表示

VTRF-27-I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
最大消費電力(kw)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTRF-27-I

27
475W×495D×705H(外寸)
0.9
無酸化雰囲気

1個

431,968( 475,165円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これまでのあおば縦型モデルにはない27L、72L、150Lの3サイズ用意しました
・恒温槽校正に対応した、新しい循環構造
・断熱層を2重構造にする事により、外から熱を受けにくく、中の熱を外に出しにくいので、結果的にもれる熱量が少なく、空調負荷を低減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強制循環式恒温試験機 Aobaの型番VTRF-27-Iのページです。
型番VTRF-27-Iに関する仕様情報を記載しております。

強制循環式恒温試験機 Aobaのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VTRF-150
VTRF-150-I
VTRF-27
VTRF-72
VTRF-72-I
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容積(L) 寸法
(mm)
最大消費電力
(kw)
仕様

352,356円

( 387,592円 )
1個 あり

31日目

150775W×710D×905H(外寸)1.5標準品

485,038円

( 533,542円 )
1個 あり

31日目

150775W×710D×905H(外寸)1.5無酸化雰囲気

299,286円

( 329,215円 )
1個 あり

31日目

27475W×495D×705H(外寸)0.9標準品

325,815円

( 358,397円 )
1個 あり

31日目

72625W×605D×805H(外寸)1.2標準品

458,509円

( 504,360円 )
1個 あり

31日目

72625W×605D×805H(外寸)1.2無酸化雰囲気

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました