(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLE13SN2-DC
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ LEDNLEFWシリーズ

フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ NLE13SN2-DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円

【特長】・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP67
  • 外形:
    標準形状
  • 電源(V):
    DC24
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~40(ただし氷結しないこと)
  • 幅(mm):
    65
  • 高さ(mm):
    27.5
  • コード長さ(m):
    3
  • 定格寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NLE13SN2-DC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NLE13SN2-DC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
明るさ(lm)
照度(1m)(lx)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLE13SN2-DC

13
1000
1010
9
4571328419844
260-7260
330
1042

1個

15,210( 16,731円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、かつLED長寿命化を実現しました
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計です
・本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用しており壊れにくい強固な設計となっています
【用途】
・工作機械の機内照明など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NLE13SN2-DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズの型番NLE13SN2-DCのページです。
型番NLE13SN2-DCに関する仕様情報を記載しております。

フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLE10SN2-DC
NLE26SN2-DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 明るさ
(lm)
照度(1m)
(lx)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 奥行
(mm)
質量
(g)

11,440円

( 12,584円 )
1個 -

5日目

1064059064571328419837260-7295180476

25,740円

( 28,314円 )
1個 -

5日目

2618101660174571328419813324-54765301000

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました