(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL40-C4C-63L
クランプユニット クランプユニット

クランプユニット SL40-C4C-63L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
139,882円
税込単価
153,870円

【特長】・ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高剛性を実現・工具交換時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SL40-C4C-63L 解除

Loading...

SL40-C4C-63L の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高剛性

ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高剛性を実現
クランプユニット 高剛性

高精度

工具交換時の繰り返し着脱精度は±2μm。
隙間のないポリゴンテーパがドライブの働きをするため、高い繰り返し精度を実現。
クランプユニット 高精度

効率化

機外段取りによる正確な工具セッティング

外形図

外径用クランプユニット
内径用クランプユニット
クランプユニット 外径用クランプユニット外形図

SQ50-C4C-104R/-104L

クランプユニット 内径用クランプユニット外形図

SL40-C4C-63R/-63L

型番リスト

型番
φD1(mm)
L(mm)
L1(mm)
勝手方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL40-C4C-63L

66.4
144
63

1個

139,882( 153,870円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高剛性を実現
・工具交換時の繰り返し着脱精度は±2μm。隙間のないポリゴンテーパがドライブの働きをするため、高い繰り返し精度を実現
・機外段取りによる正確な工具セッティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SL40-C4C-63Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプユニットの型番SL40-C4C-63Lのページです。
型番SL40-C4C-63Lに関する仕様情報を記載しております。

クランプユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL40-C4C-63R
SQ50-C4C-104L
SQ50-C4C-104R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
φD1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
勝手方向

139,882円

( 153,870円 )
1個 -

5日目

66.414463

123,513円

( 135,864円 )
1個 -

5日目

-10431

123,513円

( 135,864円 )
1個 -

5日目

-10431

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました