(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A2900
V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) V-25(10-25) 1/2TON タテツリクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,274円
税込単価
47,601円

【特長】・吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品スペック

A2900

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):0.5
  • クランプ範囲(mm):10~25
  • 寸法(mm)D:40
  • 寸法(mm)H:220
  • 寸法(mm)H2:55
  • 寸法(mm)L:101
  • 質量:1.4kg

A2901

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):0.5
  • クランプ範囲(mm):20~35
  • 寸法(mm)D:40
  • 寸法(mm)H:220
  • 寸法(mm)H2:55
  • 寸法(mm)L:111
  • 質量:1.5kg

A2902

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):0.5
  • クランプ範囲(mm):20~50
  • 寸法(mm)D:45
  • 寸法(mm)H:308
  • 寸法(mm)H2:55
  • 寸法(mm)L:135
  • 質量:2.4kg

A2904

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):0.5
  • クランプ範囲(mm):30~60
  • 寸法(mm)D:45
  • 寸法(mm)H:308
  • 寸法(mm)H2:55
  • 寸法(mm)L:145
  • 質量:2.5kg

A2914

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):1
  • クランプ範囲(mm):30~50
  • 寸法(mm)D:60
  • 寸法(mm)H:353
  • 寸法(mm)H2:78
  • 寸法(mm)L:170
  • 質量:5.5kg

A2928

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):2
  • クランプ範囲(mm):25~50
  • 寸法(mm)D:65
  • 寸法(mm)H:386
  • 寸法(mm)H2:82
  • 寸法(mm)L:182
  • 質量:8.2kg

A2937

  • ワンタッチ安全ロック式
  • 広口仕様
  • 2点吊り用
  • 基本使用荷重(t):3
  • クランプ範囲(mm):30~60
  • 寸法(mm)D:75
  • 寸法(mm)H:438
  • 寸法(mm)H2:105
  • 寸法(mm)L:210
  • 質量:12.4kg
商品情報を表示

A2900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
寸法(mm)D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2900

0.5
10
25
4942411529007
158-2193
1400.0
220
55
101
40

1個

43,274( 47,601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています
・吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます
・圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません
・カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です

(i)ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)の型番A2900のページです。
型番A2900に関する仕様情報を記載しております。

V-25型 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A2901
A2902
A2904
A2914
A2928
A2937
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
クランプ幅 最小
(mm)
クランプ幅 最大
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 寸法(mm)D

46,737円

( 51,411円 )
1個 あり

4日目

0.520354942411529014158-05631500.02205511140

56,891円

( 62,580円 )
1個 -

4日目

0.520504942411529021158-21282400.03085513545

58,563円

( 64,419円 )
1個 -

4日目

0.530604942411529045158-06192500.03085514545

63,584円

( 69,942円 )
1個 -

4日目

130504942411529144158-21585500.03537817060

81,990円

( 90,189円 )
1個 -

4日目

225504942411529281157-90498200.03868218265

100,396円

( 110,436円 )
1個 -

4日目

330604942411529373158-222312400.043810521075

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました