(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHEM-BT-SS-HDZ-20150
ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキ セッチャクザイ2エキタイプ

ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキ CHEM-BT-SS-HDZ-20150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

【特長】・先端が斜め45度にカットされた寸切ボルトです・硬化不良を防ぐため、薬...

詳細情報を確認する

型番

CHEM-BT-SS-HDZ-20150 解除

Loading...

CHEM-BT-SS-HDZ-20150 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHEM-BT-SS-HDZ-20150

150
302.000
215-6362

1個

340( 374円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が斜め45度にカットされた寸切ボルトです
・硬化不良を防ぐため、薬剤を穴の中で混ぜ合わせるマドラーの役割として斜めにカットしたものを使用します
【用途】
・攪拌式の薬剤を使用する場合に

商品情報

商品スペック

CHEM-BT-SS-HDZ-20150

  • 先端45度カット
  • 外径(mm):20
  • 全長(mm):150
  • 材質:スチール
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • 質量:302g

CHEM-BT-SS-HDZ-20160

  • 先端45度カット
  • 外径(mm):20
  • 全長(mm):160
  • 材質:スチール
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • 質量:322g

CHEM-BT-SS-HDZ-20170

  • 先端45度カット
  • 外径(mm):20
  • 全長(mm):170
  • 材質:スチール
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • 質量:342g

CHEM-BT-SS-HDZ-20180

  • 先端45度カット
  • 外径(mm):20
  • 全長(mm):180
  • 材質:スチール
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • 質量:362g

CHEM-BT-SS-HDZ-20190

  • 先端45度カット
  • 外径(mm):20
  • 全長(mm):190
  • 材質:スチール
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • 質量:382g

Loading...

CHEM-BT-SS-HDZ-20150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキの型番CHEM-BT-SS-HDZ-20150のページです。
型番CHEM-BT-SS-HDZ-20150に関する仕様情報を記載しております。

ケミカルアンカー用 寸切り 鉄 溶融亜鉛メッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CHEM-BT-SS-HDZ-20160
CHEM-BT-SS-HDZ-20170
CHEM-BT-SS-HDZ-20180
CHEM-BT-SS-HDZ-20190
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
質量(g) トラスココード

357円

( 393円 )
1個 あり

6日目

160322.000215-9456

376円

( 414円 )
1個 あり

6日目

170342.000216-1052

399円

( 439円 )
1個 あり

6日目

180362.000215-7895

425円

( 468円 )
1個 あり

6日目

190382.000215-9455

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました