(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円錐プラグF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GKR00604
円錐プラグF【1~500個入り】 マスキングテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,745円
税込単価
19,520円

【特長】・取り出ししやすいツマミ付です・中空構造のため、柔軟にフィットします

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GKR00604 解除

Loading...

 
カタログを表示

GKR00604 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKR00604

乳白色
171-7977
4549702393318
560.000
6

1パック

500個入り

17,745( 19,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出ししやすいツマミ付です
・中空構造のため、柔軟にフィットします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグFの型番GKR00604のページです。
型番GKR00604に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GKR00604-P
GKR03128
GKR03128-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) D(mm)

536円

( 590円 )

10個入り

1パック あり

1日目

乳白色171-7954454970239332511.2006

14,257円

( 15,683円 )

50個入り

1パック あり

1日目

171-80004549702395879780.00031.7

376円

( 414円 )
1個 あり

1日目

イエロー171-7975454970239588615.60031.7

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました