(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円錐プラグA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GK0375X0500
円錐プラグA【10~1,000個入り】 マスキングテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,608円
税込単価
32,569円

【特長】・最もバリエーションが豊富なスタンダードタイプです・長さ違いもラインナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GK0375X0500 解除

Loading...

 
カタログを表示

GK0375X0500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
D(mm)
L(mm)
φd(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK0375X0500

171-7926
4549702378643
750.000
-
-
9.5
12.7
6.4

1パック

1,000個入り

29,608( 32,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もバリエーションが豊富なスタンダードタイプです
・長さ違いもラインナップしています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグAの型番GK0375X0500のページです。
型番GK0375X0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GK0063X0625
GK0063X0625-P
GK0375X0500-P
GK0375X0750
GK0375X0750-P
GK0375X1250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 D(mm) L(mm) φd(mm)

8,873円

( 9,760円 )

1,000個入り

1パック あり

1日目

171-7908454970237607617.000--1.615.90.4

144円

( 158円 )

10個入り

1パック あり

1日目

171-786145497023760830.170シリコン-1.615.90.4

426円

( 469円 )

10個入り

1パック あり

1日目

イエロー171-787945497023786507.500--9.512.76.4

32,002円

( 35,202円 )

1,000個入り

1パック あり

1日目

171-792745497023786741130.000--9.519.16.4

458円

( 504円 )

10個入り

1パック あり

1日目

イエロー171-7880454970237868111.300--9.519.16.4

34,352円

( 37,787円 )

1,000個入り

1パック あり

1日目

171-792845497023787041290.000--9.531.83.2

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました